BP 10
项目编号:
101057531
- Unenclosed
- Colour coding of poles by lables
Ordering data
Product type description |
BP 10 |
Article number (order number) |
101057531 |
EAN (European Article Number) |
4030661027197 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Gross weight |
12 g |
Mechanical data - Dimensions
Diameter of the actuator |
18.5 mm |
Width of the actuator |
10 mm |
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 其他
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/8/15 下午7:10