BP 21 N
项目编号:
101057536
- -metal housing
- N-pole marked green
- Suitable for mounting on ferrous material
Ordering data
Product type description |
BP 21 N |
Article number (order number) |
101057536 |
EAN (European Article Number) |
4030661027234 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Gross weight |
167 g |
Mechanical data - Dimensions
Length of the actuator |
25 mm |
Width of the actuator |
35 mm |
Height of the actuator |
65 mm |
产品图片(单独目录照片)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/4/28 下午3:49