数据表
SMS 3 100-150

SMS 3 100-150

  • NOTICE: Not available! (Replacement: SMS 4 / SMS 5)
  • Extremely robust version
  • Modular switching mat system
  • Special sizes are available on request
  • Maintenance free
  • 100% actuating surface
  • Simple mounting
  • Slip-free surface
  • High resistance to chemicals
  • No additional terminating resistor required
  • No additional baseplate
  • 4-wire connecting cable

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/5/24 下午9:09