数据表
RK-T-21-1ST8-2

RK-T-21-1ST8-2

  • Spring-return joystick switches
  • Mounting hole 22.3 mm
  • Mounting Knurled nut
  • up to 6 mm front plate thickness
  • for rough ambient conditions

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/30 下午9:52