数据表
ZSD6/O.LTG

ZSD6/O.LTG

  • 3 levels OFF-ON-OFF
  • Thermoplastic enclosure
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Particularly fit for robot applications in accordance with the ANSI Robotics Standard
  • The redundant contact configuration enables signal processing using conventional safety relay modules
  • Contacts do not close upon reset (level 3 -> level 1)

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/13 下午7:57