数据表
BNS 16 ST3-AS D

BNS 16 ST3-AS D

  • connector plug M12, left, 4-pole
  • Safety sensor
  • Thermoplastic enclosure
  • no mechanical wear
  • 40 mm x 90 mm x 39 mm
  • Integrated AS-Interface
  • Concealed mounting possible
  • Long life
  • Insensitive to transverse misalignment
  • Insensitive to soiling
  • AS-Interface LED and status display

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/3 下午1:56