数据表
PS116-T12-LR200-H200

PS116-T12-LR200-H200

  • Pre-wired cable right, 2 m
  • Slow action 1 Normally open contact (NO) / 2 Opener (NC)
  • Thermoplastic enclosure
  • Symmetric enclosure
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Protection class IP66, IP67
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/6 下午9:36