数据表
SEPLC05.2.2.1.22/95

SEPLC05.2.2.1.22/95

  • Emergency Stop button in metal version Ø 49 mm
  • 2 black operating buttons (positioning parts) Ø 40 mm in Plasticdesign
  • NOTICE: Available until 2015.12.31 (substitute: -)
  • Aluminium enlosure
  • Operating panel for additional command devices and indicator lights
  • removable aluminium board W x H = 230 x 150 mm

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/4/24 上午4:57