数据表
BN 325-R-1239

BN 325-R-1239

  • Flat plug-in connector 4.8 mm and 2 shielding plates
  • Actuation from front
  • Non-contact principle
  • 1 Reed contakts
  • Long life
  • Actuating surface and direction of actuation marked by switch symbol
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • Thermoplastic enclosure
  • Spade connector

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/3 下午5:23