数据表
SLB440-ER-2-ST

SLB440-ER-2-ST

  • Compact design With integral evaluation
  • Height range 75 m (Reserve up to 90 m)
  • Safe OSSD outputs to PLe
  • Automatic start or restart interlock
  • Sturdy metal enclosure with M12 connector or cable
  • Version with heater for outdoor applications down to –30°C
  • Set-up tool and diagnostic indication

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/5/29 下午10:59