数据表
AZ 15/16-B1-2053 WITH BALL LATCH

AZ 15/16-B1-2053 WITH BALL LATCH

  • For interlocking of light to medium-weight guards
  • Straight actuator with ball latch
  • Particularly suitable for sliding doors

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/4/29 下午12:21