数据表
AZ/AZM201-B30-LTAG1

AZ/AZM201-B30-LTAG1

  • for left hinged doors
  • with handle
  • Actuator for hinged guards
  • Easy and intuitive operation
  • No risk of injury from protruding actuator
  • No supplementary door handles required
  • Does not protrude into the door opening

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/31 下午6:37