数据表
RS655-Z22-G115

RS655-Z22-G115

  • Metal enclosure
  • wire pull and breakage detection
  • Protection class IP66, IP67
  • Central connection terminal
  • Mechanical switching position indication
  • two-side operation / wire up to 2 x 100 m

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/5/3 下午6:10