数据表
EX-BNS 40S-12ZG

EX-BNS 40S-12ZG

  • LED version
  • Explosion protection for ATEX Zones 2 and 22
  • Stainless steel enclosure
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Concealed mounting possible
  • Insensitive to transverse misalignment
  • no mechanical wear
  • Suitable for food processing industry
  • Cable connection suitable for the food industry

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/4 上午6:01