数据表
BN 12-01Z/V

BN 12-01Z/V

  • Actuation from front
  • With pre-wired cable
  • with bias magnet
  • Non-contact principle
  • Long life
  • Metal enclosure
  • Actuating distance up to 60 mm depending on actuating magnet and version
  • Design Ø 10.7 mm
  • with central mounting

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/10/10 下午6:10