数据表
AZM 170-02ZRK-2197 24VAC/DC

AZM 170-02ZRK-2197 24VAC/DC

  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • IDC method of termination
  • Manual release from side
  • Thermoplastic enclosure
  • Double-insulated
  • Compact design
  • Interlock with protection against incorrect locking.
  • Long life
  • High holding force

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/12 上午3:27