数据表
T3K 336-02ZH

T3K 336-02ZH

  • Design to EN 50041
  • Actuation from bottom parallel to the switch, therefore only suitable for small housings.
  • Thermoplastic enclosure
  • Double-insulated
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Wide range of alternative actuators
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/5/9 上午3:02