数据表
AZ316-T12R

AZ316-T12R

  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Design to EN 50041
  • Actuator heads can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Different contact options
  • Latching force 12N or 30N depending on variant

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/6/10 上午9:43