数据表
DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-LT

DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-LT

  • With illuminated pushbutton
  • Connecting cable with connector M12, 5-pole, 0.25 m
  • Protection class IP65 / IP67
  • Machine status directly recognisable on the door handle
  • Door handle in an ergonomical design
  • Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
  • Can also be used without safety switchgear device
  • For left or right hinged safety guards

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/4/26 上午7:42