Aan- en afvoer van materiaal

SLC 440
- Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
- Status en diagnose via App met Bluetooth
- Geïntegreerde actieve opzethulp
- Onderdrukking: vast/beweeglijk
- Dubbele reset
- Geïntegreerde bewaking extern relais
- Straalcodering
- Procesveiligheid met de hoogste beschikbaarheid
- Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen
- facultatief beschermingsgraad IP69 met beschermende behuizing (toebehoren)

SLC445
- Multifunctioneel
- Muting
- Cyclische modus
- Dubbele reset
- Multiscan
- Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
- Geïntegreerde actieve opzethulp
- Onderdrukking: vast/beweeglijk
- Status en diagnose via 7-segmentdisplay
- Geïntegreerde bewaking extern relais
- Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen

MCU
- 4 Mutingsensoren opsteekbaar
- Stekkeraansluiting M12, 4-polig
- Reset-/overrideknop, Mutinglamp, Zender opsteekbaar
- Geïntegreerde aansluitkabel voor de ontvanger
- Uiterst eenvoudige installatie - geen Parametrering
- Economische oplossing - Korte kabelverbinding
- Hoge beschermgraad IP67
Via de inloop en uitvoer worden bijvoorbeeld pallets naar een gevarenzone getransporteerd. Hier gaat het erom dat de medewerker beschermd wordt voor potentieel gevaarlijke bewegingen. Om de medewerker van een pallet te onderscheiden, is een mens-materiaal-onderscheiding nodig. Dit wordt met het veiligheidslichtgordijn SLC445 en de muting-module MCU-02 eenvoudig en betrouwbaar opgelost.