BDF200-NHK-11-SWS20-LT-LT-2875
BDF200-NHK-11-SWS20-LT-LT-2875
Produkttypebetegnelse: BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
NH | Mek. NØDSTOP trykknap uden beskyttelseskant |
NHK | Mek. NØDSTOP trykknap med beskyttelseskant |
LT.. | Udvalg (farve, lystaste) |
LM.. | Lysindikator (udvalg, farve) |
DT.. | Trykknap (udvalg, farve) |
PT.. | Paddehatknap |
(2) | |
20 | med NØDSTOP: 2 sluttekontakter (NO) position 2-4>uden NØDSTOP: 2 sluttekontakter (NO) position 1-4 |
11 | mit NØDSTOP: 1 sluttekontakt (NO) / 1 brydekontakt (NC) position 2-4>uden NØDSTOP: 1 sluttekontakt (NO) / 1 brydekontakt (NC) position 1-4 |
10 | med NØDSTOP: 1 sluttekontakter (NO) position 2-4>uden NØDSTOP: 1 sluttekontakter (NO) position 1-4 |
(3) | |
WS 2/3 | Koblingsstillinger, 2/3 Koblingsstillinger |
WT 2/3 | Selektorknap, 2/3 Koblingsstillinger |
SW 20 | Nøgleafbryder / -taster 2 Koblingsstillinger |
LT.. | Lystaste (udvalg, farve) |
LM.. | Lysindikator (udvalg, farve) |
DT.. | Trykknap (udvalg, farve) |
PT.. | Paddehatknap |
(4) | |
WS 2/3 | Koblingsstillinger, 2/3 Koblingsstillinger |
WT 2/3 | Selektorknap, 2/3 Koblingsstillinger |
SW 20 | Nøgleafbryder / -taster 2 Koblingsstillinger |
LT.. | Lystaste (udvalg, farve) |
LM.. | Lysindikator (udvalg, farve) |
DT.. | Trykknap (udvalg, farve) |
PT.. | Paddehatknap |
(5) | |
LT.. | Lystaste (udvalg, farve) |
LM.. | Lysindikator (udvalg, farve) |
DT.. | Trykknap (udvalg, farve) |
PT.. | Paddehatknap |
(6) | |
uden | uden meldelampe |
G24 | med meldelampe, rød (kun til -10) |
(7) | |
uden | Inkluderet i standardversionen |
2875 | frit armerbare tastehætter |
- slender shock-proof thermoplastic enclosure
- to be installed at an ergonomic favourable position
- to be fitted to commercial-off-the-shelf aluminium profiles
- Thermoplastic enclosure
- slender shock-proof enclosure
- large range of Illuminated pushbuttons, Selector switches, LED indicator lights, Key-operated selector switches and Emergency-Stop buttons
- Emergency stop, on/off and reset functions available
- The position of the pushbuttons on the control panel can be freely selected.
- Field labelling with separate plastic cover
- Freely installable button caps for an optimal adaptation to the plants
Ordering data
Product type description |
BDF200-NHK-11-SWS20-LT-LT-2875 |
Article number (order number) |
103007791 |
EAN (European Article Number) |
4030661451879 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Note (Ordering data) |
Henvisning: se typenøgle |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
Climatic stress |
IEC 60068-2-30 |
Versions |
Montagehus |
Housing material |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
Positions used, position 1 |
Mek. NØDSTOP trykknap med beskyttelseskant |
Positions used, position 2 |
Key selector switch 2 positions |
Positions used, position 3 |
LT-2875, Signallampe |
Positions used, position 4 |
LT-2875, Signallampe |
Gross weight |
280 g |
General data - Features
Emergency-Stop button |
Ja |
Protective collar in housing cover |
Ja |
Safety functions |
Ja |
Removable Terminals |
Ja |
Number of cable wires |
16 |
Safety classification |
Standards |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanical data
Position of the cable gland |
under |
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button |
100.000 Operations |
Mechanical lifetime, Command devices |
1.000.000 Operations |
Mechanical lifetime, Key operated- selector switch |
30.000 Operations |
Actuating stroke |
3 mm |
Actuating force, maximum |
8 N |
Note (Actuating force) |
each contact |
Kontaktkraft, typisch |
1 N |
Mounting |
indvendige fastgørelseshuller |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,8 Nm |
Tightening torque of the cable gland, maximum |
4 Nm |
Note |
Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Cable entry |
Kabelforskruning M20 |
Cable cross-section of the cable glands, minimum |
6 mm |
Cable cross-section of the cable glands, maximum |
13 mm |
Wire cross-section |
0,5 mm2 |
Terminal (mechanical) |
aftagelige skrue terminaler |
Mechanical data - Dimensions
Width |
40 mm |
Height |
69 mm |
Depth |
249 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 100 Hz, med 20 g |
Restistance to shock |
100 g / 6 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
2,5 kV |
Overvoltage category |
III |
Overvoltage category |
III |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
2,5 A |
LED current consumption (operating elements) |
16 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Utilisation category AC-15 |
24 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
External wire and device fuse rating |
2.5A T |
Suitable for low-voltages |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Switching principle |
Klide kontakt krydspunktsystem |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.200 /h |
Material of the contacts, electrical |
Ag-Ni 10, guld flashet |
Status indication
Colour of the indicator lamp |
without (Blanking plug, black) |
Other data
Note (applications) |
Suitable for 40 mm profiles |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
Brochure
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 05.09.2025 08.00