schmersal_s_icon.png

BDF200-NH-11-SWS20-LTWH-LTGN-2920

Artikelnummer: 103015583

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produkttypebetegnelse:

BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
NHMek. NØDSTOP trykknap uden beskyttelseskant
NHKMek. NØDSTOP trykknap med beskyttelseskant
LT..Udvalg (farve, lystaste)
LM..Lysindikator (udvalg, farve)
DT..Trykknap (udvalg, farve)
PT..Paddehatknap

(2)
20med NØDSTOP: 2 sluttekontakter (NO) position 2-4>uden NØDSTOP: 2 sluttekontakter (NO) position 1-4
11mit NØDSTOP: 1 sluttekontakt (NO) / 1 brydekontakt (NC) position 2-4>uden NØDSTOP: 1 sluttekontakt (NO) / 1 brydekontakt (NC) position 1-4
10med NØDSTOP: 1 sluttekontakter (NO) position 2-4>uden NØDSTOP: 1 sluttekontakter (NO) position 1-4

(3)
WS 2/3Koblingsstillinger, 2/3 Koblingsstillinger
WT 2/3Selektorknap, 2/3 Koblingsstillinger
SW 20Nøgleafbryder / -taster 2 Koblingsstillinger
LT..Lystaste (udvalg, farve)
LM..Lysindikator (udvalg, farve)
DT..Trykknap (udvalg, farve)
PT..Paddehatknap

(4)
WS 2/3Koblingsstillinger, 2/3 Koblingsstillinger
WT 2/3Selektorknap, 2/3 Koblingsstillinger
SW 20Nøgleafbryder / -taster 2 Koblingsstillinger
LT..Lystaste (udvalg, farve)
LM..Lysindikator (udvalg, farve)
DT..Trykknap (udvalg, farve)
PT..Paddehatknap

(5)
LT..Lystaste (udvalg, farve)
LM..Lysindikator (udvalg, farve)
DT..Trykknap (udvalg, farve)
PT..Paddehatknap

(6)
udenuden meldelampe
G24med meldelampe, rød (kun til -10)

(7)
udenInkluderet i standardversionen
2875frit armerbare tastehætter
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • slender shock-proof thermoplastic enclosure
  • to be installed at an ergonomic favourable position
  • to be fitted to commercial-off-the-shelf aluminium profiles
  • Thermoplastic enclosure
  • slender shock-proof enclosure
  • large range of Illuminated pushbuttons, Selector switches, LED indicator lights, Key-operated selector switches and Emergency-Stop buttons
  • Emergency stop, on/off and reset functions available
  • The position of the pushbuttons on the control panel can be freely selected.
  • Field labelling with separate plastic cover
  • Freely installable button caps for an optimal adaptation to the plants

Ordering data

Product type description

BDF200-NH-11-SWS20-LTWH-LTGN-2920

Article number (order number)

103015583

EAN (European Article Number)

4030661503776

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Note (Ordering data)

Henvisning: se typenøgle

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

Climatic stress

IEC 60068-2-30

Versions

Montagehus

Housing material

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

Positions used, position 1

Nødstoptrykknap

Positions used, position 2

Key selector switch 2 positions

Positions used, position 3

Lystrykknap, Hvid

Positions used, position 4

Lystrykknap, grøn

Gross weight

280 g

General data - Features

Emergency-Stop button

Ja

Safety functions

Ja

Removable Terminals

Ja

Number of cable wires

12

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

100.000 Operations

Mechanical data

Position of the cable gland

under

Mechanical lifetime, Emergency-Stop button

100.000 Operations

Mechanical lifetime, Command devices

1.000.000 Operations

Mechanical lifetime, Key operated- selector switch

30.000 Operations

Actuating stroke

3 mm

Actuating force, maximum

8 N

Note (Actuating force)

each contact

Kontaktkraft, typisch

1 N

Mounting

indvendige fastgørelseshuller

Type of the fixing screws

2x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,8 Nm

Mechanical data - Connection technique

Cable entry

M12 (A-kodet)

Termination

Forbindelse M12 , 12-polet

Wire cross-section

0,5 mm2

Tightening torque of electrical connection, maximum

1,2 Nm

Terminal (mechanical)

aftagelige skrue terminaler

Mechanical data - Dimensions

Width

40 mm

Height

69 mm

Depth

233,5 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Resistance to vibrations

10 … 100 Hz, med 20 g

Restistance to shock

100 g / 6 ms

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

30 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

0,8 kV

Overvoltage category

II

Overvoltage category

III

Degree of pollution

3

Electrical data

Thermal test current

2,5 A

LED current consumption (operating elements)

16 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Utilisation category AC-15

24 VAC

Utilisation category AC-15

1,5 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

External wire and device fuse rating

2.5A T

Suitable for low-voltages

≥ 5 V / ≥ 1 mA

Switching principle

Klide kontakt

krydspunktsystem

Maximale Schalthäufigkeit

1.200 /h

Material of the contacts, electrical

Ag-Ni 10, guld flashet

Electrical fuse rating, maximum

1,5 A

Status indication

Colour of the indicator lamp

without (Blanking plug, black)

Other data

Note (applications)

Suitable for 40 mm profiles


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 01.09.2025 15.37