ELDE.N-RD-BU-WH-24VDC
ELDE.N-RD-BU-WH-24VDC
Downloads
Ordering data
Note (Delivery capacity) |
Leveres ikke længere! |
Product type description |
ELDE.N-RD-BU-WH-24VDC |
Article number (order number) |
103027025 |
EAN (European Article Number) |
4030661519487 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versions |
LED-modul |
Design |
Med integreret LED |
Installation conditions (mechanical) |
vilkårlig |
Housing material |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
Gross weight |
23 g |
General data - Features
Integral system diagnostics, general |
Ja |
Mechanical data
Installation instructions |
tilslutningsbar |
Mounting flange position |
3 |
Mechanical data - Connection technique
Type of electrical connection |
Skrue terminaler |
Terminal designations |
EN 50005 EN 50013 |
Cable section, minimum |
0,5 mm², stiv 0,5 mm², fleksibel |
Cable section, maximum |
2,5 mm², stiv 1,5 mm², fleksibel |
Mechanical data - Dimensions
Length |
46 mm |
Depth |
60 mm |
Ambient conditions
Degree of protection of clips or terminals |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
400 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Contact labelling |
X1 - X2 |
Status indication
Colour of the LED |
hvid Rød Blå |
Sprog filter
Datablad
UL-certifikat
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: keldlf11
| 475,3 kB | .jpg | 352.425 x 441.678 mm - 999 x 1252 px - 72 dpi
| 66,6 kB | .png | 74.083 x 92.781 mm - 210 x 263 px - 72 dpi
| 457,1 kB | .jpg | 352.425 x 441.678 mm - 999 x 1252 px - 72 dpi
| 58,7 kB | .png | 74.083 x 92.781 mm - 210 x 263 px - 72 dpi
| 58,7 kB | .png | 74.083 x 92.781 mm - 210 x 263 px - 72 dpi
| 47,1 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 03.10.2025 03.40