ELDE.N-RD-BU-WH-24VDC
ELDE.N-RD-BU-WH-24VDC
Downloads
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
ELDE.N-RD-BU-WH-24VDC |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103027025 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661519487 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC000204 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC000204 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Uitvoering |
LED-module |
Bouwvorm |
Met geïntegreerde LED |
Inbouwcondities (mechanische) |
naar keuze |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Brutogewicht |
23 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geïntegreerde weergave, algemeen |
Ja |
Mechanische gegevens
Montage-instructies |
opsteekbaar |
Positie montageflens |
3 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Type of electrical connection |
Schroefaansluitklemmen |
Klembenaming |
EN 50005 EN 50013 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,5 mm², stijf 0,5 mm², flexibel |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm², stijf 1,5 mm², flexibel |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte |
46 mm |
Diepte |
60 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen |
IP20 |
Omgevingstemperatuur |
-25 ... +75 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
400 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
Nominale bedrijfsspanning |
24 VAC |
Nominale bedrijfsspanning |
24 VDC |
Contactbezetting |
X1 - X2 |
Statusindicatie
Kleur van de LED |
wit Rood Blauw |
Taalfilter
Datasheet
UL-certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: keldlf11
| 475,3 kB | .jpg | 352.425 x 441.678 mm - 999 x 1252 px - 72 dpi
| 66,6 kB | .png | 74.083 x 92.781 mm - 210 x 263 px - 72 dpi
| 457,1 kB | .jpg | 352.425 x 441.678 mm - 999 x 1252 px - 72 dpi
| 58,7 kB | .png | 74.083 x 92.781 mm - 210 x 263 px - 72 dpi
| 58,7 kB | .png | 74.083 x 92.781 mm - 210 x 263 px - 72 dpi
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 7/09/2025 16:37