BETAETIGER AZ 335/355-B6
BETAETIGER AZ 335/355-B6
Downloads
- Particularly suitable for hinged guards
- For very smal actuating radii
Ordering data
Product type description |
BETAETIGER AZ 335/355-B6 |
Article number (order number) |
151150805 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Gross weight |
44 g |
Mechanical data
Actuating radius, minimum |
100 mm |
Actuator |
bevægelig |
Note
Note (General) |
Hængslets akse bør være 52,7 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau. mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger i linje med aktuatorens niveau 100 mm Aktuatorradius justerbar indtil mindst 100 mm hen over den smalle side, og 100 mm hen over den brede side af aktuatoren, med en Unbrakoknøgle 2 mm (hhv. A og B) mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger hen ad aktuatorens smalle side 100 mm |
Sprog filter
Datablad
Monterings- og tilslutningsinstrukser
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, aktuator
Dimensionstegning, aktuator
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 27.04.2025 23.21