BETAETIGER AZ 335/355-B6
Tuotenumero:
151150805
Arkisto
![BETAETIGER AZ 335/355-B6](/static/isag.theme/img/no-image-rectangular.jpg)
BETAETIGER AZ 335/355-B6
Tuotenumero:
151150805
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
BETAETIGER AZ 335/355-B6 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
151150805 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
44 g |
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi |
100 mm |
Vastakappale |
joustava |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 6.9.2024 2.37