SMS 5
- valetulla profiililuiskalla 30 mm
- Vankka rakenne
- Modulaarinen turvamattojärjestelmä
- Erikoiskokoja tilauksesta
- Huoltovapaa
- Helppo asennus
- Liukumaton pinta
- Erinomainen kemikaalien kestävyys
- päätevastusta ei tarvita
- Ei muita pohjalevyjä
- 2 x 2-johtiminen yhdyskaapeli
Tuotekuvaus: SMS 5-(1) |
(1) | |
250-500 | Aktiivinen alue 250 x 500 mm |
500-500 | Aktiivinen alue 500 x 500 mm |
500-1000 | Aktiivinen alue 500 x 1000 mm |
750-1000 | Aktiivinen alue 750 x 1000 mm |
1000-1000 | Aktiivinen alue 1000 x 1000 mm |
1000-1500 | Aktiivinen alue 1000 x 1500 mm |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
Pituus
leveys
Järjestelmäkomponentit
Turvamattojen valvonta EN 13856-1 mukaan
SRB301HC/R-230V
- 3 turvakoskettimet, STOP 0
- 1 Hälytyslähtö
- Sopii potentiaalivapaiden koskettimien signaalinkäsittelyyn, esim. hätä-seis painikkeet, turvarajakytkimetja turvasolenoidilukot ja Kaksinkäsinkäyttölaitteet ja Turvamatot
SRB301HC/R-24V
- 3 turvakoskettimet, STOP 0
- 1 Hälytyslähtö
- Sopii potentiaalivapaiden koskettimien signaalinkäsittelyyn, esim. hätä-seis painikkeet, turvarajakytkimetja turvasolenoidilukot ja Kaksinkäsinkäyttölaitteet ja Turvamatot
SRB301HC/T-230V
- 3 turvakoskettimet, STOP 0
- 1 Hälytyslähtö
- Sopii potentiaalivapaiden koskettimien signaalinkäsittelyyn, esim. hätä-seis painikkeet, turvarajakytkimetja turvasolenoidilukot ja Turvamatot
SRB301HC/T-24V
- 3 turvakoskettimet, STOP 0
- 1 Hälytyslähtö
- Sopii potentiaalivapaiden koskettimien signaalinkäsittelyyn, esim. hätä-seis painikkeet, turvarajakytkimetja turvasolenoidilukot ja Turvamatot
PROTECT-SELECT-CC
- Yksinkertainen ja joustava parametrointi
- Ohjelmointitietoja ei tarvita
- 18 turvatuloa sopivat kaikille turvatunnistimille
- 4 turvallista puolijohdelähtöä
- 2 turvallista relelähtöä
- 4 valinnaista signaalilähtöä
- Korvaa jopa 8 turvarelettä PLe/SIL 3 tasoon
- Virhe- ja tilaviesti sanomatekstinä
- Monikielisen valikon selaus värinäytön kautta
SRB-E-301ST
- STOP 0 Toiminto
- 1 oder 2-kanavainen valvonta
- Käynnistyspainike / automaattinen resetointi
- 1 Apukosketin
- 3 turvakoskettimet