Magneettikytkin
Kytkentävirta, maksimi
Kotelon rakenne
Kotelon materiaali
Avautuvien kosk. lukumäärä
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä
Pikaliitoskoskettimien määrä
Pistokeliitin
Ympäristön lämpötila, maksimi
Ympäristön lämpötila, minimi
SSB-R
- Magnetic track sensor box
- 4 tracks, 2 optional for fine positioning
- optional fine positioning tracks with prewarning indication
- Maintenance-free signal storage and switching in case of power failure
- Wide angle LED track display
- Optional with second connector for signal distribution and track-related wire break monitoring
BN 12
- Kosketukseton periaate
- Pitkä käyttöikä
- Metallikotelo
- Tunnistusetäisyys enint. 60 mm riippuen magneetista ja mallista
- Rakennemalli Ø 10,7 mm
- Kiinnitys vastamuttereilla
- Esijohdotetulla kaapelilla
BN 20
- Kosketukseton periaate
- Pitkä käyttöikä
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Alumiinikotelo
- Tunnistusetäisyys enint. 50 mm riippuen magneetista ja mallista
- Ruuviliitäntä
- Erinomainen tärinänkestävyys
- Saatavana edestä tunnistavana
BN 31/310
- Kosketukseton periaate
- 1 Reed -koskettimet
- Tunnistus sivulta
- Litteä muotoilu
- Tunnistuspinta ja -suunta merkitty kytkin symbolilla
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Muovikotelo
- Tunnistusetäisyys enint. 60 mm riippuen magneetista ja mallista
BN 32
- Kosketukseton periaate
- 1 Reed -koskettimet
- Pitkä käyttöikä
- Tunnistuspinta ja -suunta merkitty kytkin symbolilla
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Muovikotelo
- Tunnistusetäisyys enint. 55 mm riippuen magneetista ja mallista
- Lattaliitin
BN 65
- Kosketukseton periaate
- Pitkä käyttöikä
- Tunnistuspinta ja -suunta merkitty kytkin symbolilla
- Rakennemalli Ø 13 mm
- Muovikotelo
- Tunnistusetäisyys enint. 60 mm riippuen magneetista ja mallista
- Kiinnitys vastamuttereilla
BN 75
- Kosketukseton periaate
- 1 Reed -koskettimet
- Pitkä käyttöikä
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Uimurikytkin
- Muovikotelo
- Saatavana M12 pistokeliittimellä ja esijohdotetulla kaapelilla
BN 80
- Kosketukseton periaate
- 1 Reed -koskettimet
- Pitkä käyttöikä
- Litteä muotoilu
- Tunnistusetäisyys enint. 60 mm riippuen magneetista ja mallista
- 44 mm x 13 mm x 9 mm
- Muovikotelo
- Tunnistuspinta merkitty ulkonemalla
BN 85
- Kosketukseton periaate
- 1 Reed -koskettimet
- Pitkä käyttöikä
- Tunnistusetäisyys enint. 40 mm riippuen magneetista ja mallista
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Muovikotelo
- Pikakiinnitteiset reed-koskettimet kenttäasennukseen
BN 85-5
- Kosketukseton periaate
- 5 reed-koskettimet
- Pitkä käyttöikä
- Kytkentätilan LED-näyttö
- liitin
- Muovikotelo
- Pikakiinnitteiset reed-koskettimet kenttäasennukseen
BN 120
- Kosketukseton periaate
- Pitkä käyttöikä
- Muovikotelo
- Tunnistusetäisyys enint. 60 mm riippuen magneetista ja mallista
- Rakennemalli Ø 10,7 mm
- Kiinnitys vastamuttereilla
- Esijohdotetulla kaapelilla
BN 325
- Kosketukseton periaate
- 1 Reed -koskettimet
- Pitkä käyttöikä
- Tunnistuspinta ja -suunta merkitty kytkin symbolilla
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Muovikotelo
- Lattaliitin
BN 650
- Kosketukseton periaate
- Pitkä käyttöikä
- Rakennemalli Ø 13 mm
- Muovikotelo
- Tunnistusetäisyys enint. 60 mm riippuen magneetista ja mallista
- Kiinnitys vastamuttereilla
Sovellus:
Mekaanisten rajakytkinten lisäksi magneettiset reed-kytkimet (magneettisesti toimivat) ovat vallanneet jatkuvasti alaa. Ne täydentävät tappi- ja rullatyöntimellä tai vipuvarrella toimivia rajakytkimiä sekä elektronisia lähetysmiskytkimiä.
Mekaanisten rajakytkinten lisäksi magneettiset reed-kytkimet (magneettisesti toimivat) ovat vallanneet jatkuvasti alaa. Ne täydentävät tappi- ja rullatyöntimellä tai vipuvarrella toimivia rajakytkimiä sekä elektronisia lähetysmiskytkimiä.