AM-T100
AM-T100
- Technologia Time-of-Flight (ToF)
- Dokładne co do milimetra obrazy głębi 3D dzięki technologii Sony DepthSense™
- Wysoka częstotliwość odświeżania obrazu do 60 klatek na sekundę
- Pole widzenia od 67° x 51°
- Zasięg do 6 m
- Oprogramowanie do łatwej konfiguracji obszarów monitorowania 3D
- Zastosowanie w procesach produkcyjnych, logistyce i robotyce
- Standardowy interfejs danych GenICam
- Optymalne dostosowanie do różnych warunków otoczenia i montażu
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
AM-T100 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103048766 |
EAN (European Article Number) |
4030661621302 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-39-03-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-39-03-04 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-39-03-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001511 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001511 |
Certyfikaty - Normy
|
cULus |
Właściwości ogólne
Normy |
EN 61326-1 EN IEC 60825-1 |
Topologia czujnika |
iTOF |
CPU |
Dual Cortex-A53 1.2 GHz |
Resolution |
640 x 480 Pixel |
Ciężar brutto |
565 g |
Dane mechaniczne
Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum |
6 m |
Note |
Depending on the remission properties of the target objects, a range of up to 30 m can be achieved |
Długość fali czujników |
850 nm |
Distance resolution |
1 mm |
Field of view |
67° x 51° |
Accuracy, maximum |
1 % |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Gniazdo, M12, 8-pol., kodowanie typu A X-coded M12 Ethernet connector |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Note |
when both plug connections are closed |
Ambient temperature |
+0 ... +45 °C |
Note |
The camera can be operated from a temperature of -20° C after a warm-up period of 30 minutes. |
Storage and transport temperature |
-20 ... +85 °C |
Laser class |
1 |
Dane elektryczne
Operating voltage |
24 VDC -10 % / +10 % (PoE: IEEE802.3bt) |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Elektryczny pobór mocy |
15 W |
Elektryczny pobór mocy, maksimum |
40 W |
Frame rate |
60 Hz |
Exposure time |
1 µs - 1 ms |
Dane elektryczne - Protokoły komunikacyjne
Szybkość transmisji |
10/100/1000 Mbps Ethernet GigE Vision 2.0 Compliant |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Podręcznik systemowy
Certyfikat UL
Oprogramowanie (pobieranie)
Broszura
Ogólne informacje
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Deklaracja zgodności UE | ![]() |
Oryginał | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Niemcy Internet: www.schmersal.com |
Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: | AM-T100 |
Opis elementu konstrukcyjnego: | Kamera 3D |
Odnośne dyrektywy: | Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej | 2014/30/EU |
Dyrektywa RoHS | 2011/65/EU |
Zastosowane normy: | EN 61326-1:2013 EN IEC 60825-1:2014 |
Miejscowość i data wystawienia: | Wuppertal, 24. lutego 2023 |
![]() |
Prawnie wiążący podpis Philip Schmersal Dyrektor |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AM-T100 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | 3D camera |
Relevant legislation: | Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 61326-1:2013 EN IEC 60825-1:2014 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 24, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 15.10.2025, 02:39