EX-454
- Ex-Strefa 1 i 21
- Żeliwna obudowa,
- Części zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej
- 2 kąty przełączania (ostrzeżenie, deaktywacja)
Product type description: EX-T. 454-(1)Z-(2)(3)(4) |
(1) | |
11 | 1 NO contact/1 NC contact |
02 | 2 NC contact |
20 | 2 NO contacts |
22 | 2 NO contacts/2 NC contact |
13 | 1 NO contacts/3 NC contact |
31 | 3 NO contacts/1 NC contact |
04 | 4 NC contact |
(2) | |
without | Without staggered contacts, standard for 11, 02, 20 |
H | With staggered contacts for 22, 13, 31, 04 |
(3) | |
without | Included in standard version |
DN | With integrated Dupline® input module (only Zone 21 and 22) |
(4) | |
without | Smooth shaft (Standard) |
1801 | Toothed shaft (10° increments) |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.