EX-454
- Ex-Sone 1 og 21
- Støpejernskabinett, 2K maling
- Utvendige deler laget av rustfritt stål
- 2 koplingsvinkler (forvarsel, deaktivering)
Produkt-typebetegnelse: EX-T. 454-(1)Z-(2)(3)(4) |
(1) | |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
02 | 2 NC-kontakter |
20 | 2 NO-kontakter |
22 | 2 NO-kontakter / 2 NC-kontakter |
13 | 1 NO-kontakt / 3 NC-kontakter |
31 | 3 NO-kontakter / 1 NC-kontakt |
04 | 4 NC-kontakter |
(2) | |
uten | Ohne Kontaktstaffelung, Standard für 11, 02, 20 |
H | Mit Kontaktstaffelung für 22, 13, 31, 04 |
(3) | |
uten | inkludert i standardversjonen |
(4) | |
uten | Glatte Welle (Standard) |
1801 | Verzahnte Welle (10° Schritte) |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.