![EX-454](/upload/orig/10/00/33/39/PHO_PRO_CAT_kt454f04_SALL_AIN_V1.png)
EX-454
- Exゾーン 1 及び 21
- 灰鋳物ケース,
- ステンレススチール製外部部品
- 2つの切り替え角度 (事前警告、無効化)
製品タイプの説明: EX-T. 454-(1)Z-(2)(3)(4) |
(1) | |
11 | 1 NO 接点 / 1 NC 接点 |
02 | 2 NC接点 |
20 | 2 NO 接点 |
22 | 2 NO 接点 / 2 NC 接点 |
13 | 1 NO 接点 / 3 NC 接点 |
31 | 3 NO 接点 / 1 NC 接点 |
04 | 4 NC接点 |
(2) |
(3) | |
なし | 標準バージョンに含まれています |
(4) |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。