schmersal_s_icon.png

磁気リードスイッチ


スイッチング電流, 最大

ハウジング形状

ハウジング 材質

NC接点の数

NO接点の数

スナップイン接点の数

接続

使用周囲温度、最大

使用周囲温度、最小

SSB-R

SSB-R


  • Magnetic track sensor box
  • 4 tracks, 2 optional for fine positioning
  • optional fine positioning tracks with prewarning indication
  • Maintenance-free signal storage and switching in case of power failure
  • Wide angle LED track display
  •  Optional with second connector for signal distribution and track-related wire break monitoring

カテゴリーへ
BN 12

BN 12


  • 非接触式
  • 長寿命
  • 金属製エンクロージャ
  • 動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで
  • 設計 Ø 10,7 mm
  • 中央取り付け
  • プル・ワイヤー・ケーブル付

カテゴリーへ
BN 20

BN 20


  • 非接触式
  • 長寿命
  • 104 mm x 52 mm x 47 mm
  • アルミニウム製ケース
  • 動作マグネットと仕様により、動作距離は50mmまで
  • ネジ端子式
  • 耐振動性
  • フロント・サイドの動作が可能

カテゴリーへ
BN 31/310

BN 31/310


  • 非接触式
  • 1 リード接点
  • サイドオンタイプ
  • 平面設計
  • スイッチシンボルによる動作面・方向の表示
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで

カテゴリーへ
BN 32

BN 32


  • 非接触式
  • 1 リード接点
  • 長寿命
  • スイッチシンボルによる動作面・方向の表示
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 動作マグネットと仕様により、動作距離は55mmまで
  • 平面プラグイン・コネクター

カテゴリーへ
BN 65

BN 65


  • 非接触式
  • 長寿命
  • スイッチシンボルによる動作面・方向の表示
  • 設計 Ø 13 mm
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで
  • 中央取り付け

カテゴリーへ
BN 75

BN 75


  • 非接触式
  • 1 リード接点
  • 長寿命
  • 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
  • フロート・ソレノイド・スイッチ
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • M12コネクタ接続・接続ケーブル付で納品可能

カテゴリーへ
BN 80

BN 80


  • 非接触式
  • 1 リード接点
  • 長寿命
  • 平面設計
  • 動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで
  • 44 mm x 13 mm x 9 mm
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • ハンドルに動作面の表示

カテゴリーへ
BN 85

BN 85


  • 非接触式
  • 1 リード接点
  • 長寿命
  • 動作マグネットと仕様により、動作距離は40mmまで
  • 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • リード接点はさみ可、前面取り付け

カテゴリーへ
BN 85-5

BN 85-5


  • 非接触式
  • 5 リード接点
  • 長寿命
  • LED表示灯
  • コネクター接続
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • リード接点はさみ可、前面取り付け

カテゴリーへ
BN 120

BN 120


  • 非接触式
  • 長寿命
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで
  • 設計 Ø 10,7 mm
  • 中央取り付け
  • プル・ワイヤー・ケーブル付

カテゴリーへ
BN 325

BN 325


  • 非接触式
  • 1 リード接点
  • 長寿命
  • スイッチシンボルによる動作面・方向の表示
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 平面プラグイン・コネクター

カテゴリーへ
BN 650

BN 650


  • 非接触式
  • 長寿命
  • 設計 Ø 13 mm
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 動作マグネットと仕様により、動作距離は60mmまで
  • 中央取り付け

カテゴリーへ
アクチュエーター

アクチュエーター


カテゴリーへ
アプリケーション:
機械的に操作されるリミットスイッチと並んで、磁気リードスイッチの重要性が高まっています。これらは、プランジャー、ローラー、旋回レバー付きリミットスイッチを補完するためによく使用され、非接触および無接点リミットスイッチへの重要なリンクと見なされます。