schmersal_s_icon.png
EX-454

EX-454

  • Ex-zon 1 och 21
  • Gjutjärnskapsling,
  • Utvändiga delar i rostfritt stål
  • 2 kopplingsvinklar (förvarning, inaktivering)
Product type description:
EX-T. 454-(1)Z-(2)(3)(4)

(1)
111 NO contact/1 NC contact
022 NC contact
202 NO contacts
222 NO contacts/2 NC contact
131 NO contacts/3 NC contact
313 NO contacts/1 NC contact
044 NC contact

(2)
withoutWithout staggered contacts, standard for 11, 02, 20
HWith staggered contacts for 22, 13, 31, 04

(3)
withoutIncluded in standard version
DNWith integrated Dupline® input module
(only Zone 21 and 22)

(4)
withoutSmooth shaft (Standard)
1801Toothed shaft (10° increments)
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.