schmersal_s_icon.png

Nyckelbrytare med lås

Arkiv
AZM 40

AZM 40


Till kategori
Arkiv
AZM 161

AZM 161


  • Stort anslutningsutrymme
  • kabelgenomföringar 4 M 16 x 1.5
  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Kontakter
  • Lång livslängd

Till kategori
Arkiv
AZM 170

AZM 170


  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • Kompakt konstruktion
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • Lång livslängd
  • Hög hållkraft

Till kategori
Arkiv
AZM190

AZM190


  • Plasthus
  • Lång livslängd
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Aktiveringshuvudet kan vridas om med 4 x 90°
  • 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
  • Anslutningsrum
  • Smal konstruktion, särskilt lämplig för montering på svängbara skydd, aluminiumprofiler och stängsel
  • Tätningsmekanism som förhindrar att smuts tränger in
  • Skruvklämsanslutning

Till kategori
Arkiv
AZM 200

AZM 200


Till kategori
Arkiv
AZM 200 D

AZM 200 D


Till kategori
Arkiv
AZM 201

AZM 201


Till kategori
Arkiv
AZM 201 D

AZM 201 D


  • Skyddsklass IP66, IP67
  • Plasthus
  • Manuell tvångsöppning
  • Intelligent diagnos
  • 3 lysdioder som visar driftförhållanden
  • Hög hållkraft 2000 N
  • Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 3 mm horisontellt
  • Lämplig för svängbara skydd

Till kategori
Arkiv
AZM300

AZM300


Till kategori
Arkiv
AZM 400

AZM 400


Till kategori
Arkiv
AZM 415

AZM 415


  • Inställbar kulsnäpplås 400 N
  • metallhus
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • Robust konstruktion
  • Lång livslängd
  • 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
  • Skruvklämsanslutning

Till kategori
Arkiv
MZM 100

MZM 100


Till kategori
Arkiv
MZM 120

MZM 120


  • Plasthus
  • Säkerhetsbrytare skall användas som anslag
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
  • Variabel inställningsbar hållkraft
  • 3 lysdioder som visar driftförhållanden
  • Sensorteknik tillåter en förskjutning mellan aktiveringsorgan och förregling på ± 5 mm vertikalt och ± 1,5 mm horisontellt
  • Intelligent diagnos
  • Självövervakande seriekoppling

Till kategori
Arkiv
AZM 150

AZM 150


Till kategori