schmersal_s_icon.png
SVE

SVE

  • Plasthus
  • Skyddsklass IP65
Produktbeteckning:

SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7)


(1)
11 Nyckelomkopplare
22 Nyckelomkopplare
33 Nyckelomkopplare

(2)
utanStandard låssystem
ZCentrallåssystem

(3)
utanStandard silver
SR/Färgat nyckelgrepp

(4)
xxxNyckelnummer(-) 100 … 999

(5)
oo/ooFärg nyckelgrepp>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich.

(6)
utanMagnet: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), > Nyckelomkopplare: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl) > Brytande kontakter i serie
-3OEMagnet: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), > Nyckelomkopplare: 2 brytande kontakter (br) / 1 slutande kontakt (sl) > Brytande kontakter i serie
-WMagnet: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), > Nyckelomkopplare: 2 brytande kontakter (br) / 1 slutande kontakt (sl) > Brytande kontakter separat

(7)
24VDCUs 24 VDC
24VACUs 24 VAC
115VACUs 115 VAC
230VACUs 230 VAC
noteraAlla varianter kan inte levereras. > Den befintliga typnyckeln förklarar produktens typbeteckning.
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Nyckelnummer

Nyckelgreppets färg (nyckelhuvud)

Antal säkerhetskontakter

Certifikat