Arkiv
EX-AZ 335
- metallhus
- 3 Kontakter
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Lång livslängd
- Kan monteras på en plan yta
- Aktiveringshuvuden kan vridas i steg om 4 x 90°
- Monteringsinformation enligt EN 50041
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Avlånga hål för justering, runda hål för placering
- Tvärgående och längsgående hål
Produktbeteckning: EX-AZ 335-(1)-Z(2)K-(3)-3D |
(1) | |
03 | 3 brytande kontakter (br) |
12 | 1 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br) |
(2) | |
utan | Hållkraft 5 N |
R | Hållkraft 30 N |
UE | Tryckkontakt med överlappande kontakter |
(3) | |
1637 | guldpläterade kontakter |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
Hållkraft
Arkiv
Arkiv