schmersal_s_icon.png

ACC-AM-CON-VIE-SS8P-M12-RJ45-G-5M-S

Numer katalogowy: 103048465

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • Konektor M12, kodowanie typu X
  • Długość kabla 5 m

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

ACC-AM-CON-VIE-SS8P-M12-RJ45-G-5M-S

Numer artykułu (Numer katalogowy)

103048465

EAN (European Article Number)

4030661620497

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-92

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-06-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Właściwości ogólne

Ciężar brutto

293 g


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 19.06.2025, 21:21