ACC-AM-CON-VIE-SS8P-M12-RJ45-G-5M-S
Tuotenumero:
103048465
ACC-AM-CON-VIE-SS8P-M12-RJ45-G-5M-S
Tuotenumero:
103048465
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Kaapelipituus 5 m
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ACC-AM-CON-VIE-SS8P-M12-RJ45-G-5M-S |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103048465 |
EAN (European Article Number) |
4030661620497 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
293 g |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 11.1.2025 7.34