schmersal_s_icon.png

ACC-AM-CON-VIE-SS8P-M12-RJ45-G-5M-S

Artikelnummer: 103048465

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Steckverbinder M12, X-codiert
  • Leitungslänge 5 m

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

ACC-AM-CON-VIE-SS8P-M12-RJ45-G-5M-S

Artikelnummer (Bestellnummer)

103048465

EAN (European Article Number)

4030661620497

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-92

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-92

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-92

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002594

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002594

Allgemeine Daten

Bruttogewicht

293 g


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 24.08.2025, 12:43