schmersal_s_icon.png

ACC-AM-CON-VIE-SS8P-M12-RJ45-G-5M-S

项目编号: 103048465

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 电缆长度 5 m

订货数据

型号

ACC-AM-CON-VIE-SS8P-M12-RJ45-G-5M-S

商品编号(订购编号)

103048465

EAN(欧洲商品编号)

4030661620497

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-06-92

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-06-92

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-06-92

ETIM 编号,7.0 版

EC002594

ETIM 编号,6.0 版

EC002594

总体数据

毛重

293 g


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/10 下午10:21