schmersal_s_icon.png

ACC-AM-CON-VIE-SS8P-M12-RJ45-G-5M-S

Artikelnummer: 103048465

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Aansluitstekker M12, X-gecodeerd
  • Kabellengte 5 m

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ACC-AM-CON-VIE-SS8P-M12-RJ45-G-5M-S

Artikelnummer (bestelnummer)

103048465

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661620497

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-06-92

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-06-92

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-92

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002594

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002594

Algemene gegevens

Brutogewicht

293 g


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 8/10/2025 08:55