磁簧开关
开关电流,最大
外壳结构类型
外壳材料
常闭 (NC) 数量
每个方向的常闭 (NO) 数量
管理单元触点数量
连接器
环境温度,最大
环境温度,最小

SSB-R
- Magnetic track sensor box
- 4 tracks, 2 optional for fine positioning
- optional fine positioning tracks with prewarning indication
- Maintenance-free signal storage and switching in case of power failure
- Wide angle LED track display
- Optional with second connector for signal distribution and track-related wire break monitoring

BN 31/310
- 非接触工作原理
- 1 干簧管
- 从侧面操作
- 平面设计
- 操动方向和位置带开关符号指示
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- 热塑外壳
- 根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 60 mm
应用:
除了机械操作的限位开关外,磁簧开关的重要性也在增加。它们通常被用来与柱塞、滚轮和旋转杆的限位开关互补,且被认为是连接无触点和非接触式限位开关的重要环节。
除了机械操作的限位开关外,磁簧开关的重要性也在增加。它们通常被用来与柱塞、滚轮和旋转杆的限位开关互补,且被认为是连接无触点和非接触式限位开关的重要环节。