schmersal_s_icon.png

EX-235 Obudowa metalowa z aktywatorem

EX-235 Trzpień z rolką R

EX-235 Trzpień z rolką R


  • Obudowa metalowa
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Szczegóły montażu wg EN 50047

Do kategorii
EX-235 Trzpień ruchomy z montażem centralnym 4S

EX-235 Trzpień ruchomy z montażem centralnym 4S


  • Obudowa metalowa
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Szczegóły montażu wg EN 50047

Do kategorii
EX-235 Trzpień z rolką z montażem centralnym 4r

EX-235 Trzpień z rolką z montażem centralnym 4r


  • Obudowa metalowa
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Szczegóły montażu wg EN 50047

Do kategorii
EX-235 Dźwignia najazdowa z rolką 1R

EX-235 Dźwignia najazdowa z rolką 1R


  • Obudowa metalowa
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Szczegóły montażu wg EN 50047

Do kategorii
EX-235 Dźwignia najazdowa z rolką K

EX-235 Dźwignia najazdowa z rolką K


  • Obudowa metalowa
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Szczegóły montażu wg EN 50047

Do kategorii
EX-235 Dźwignia kątowa 3K

EX-235 Dźwignia kątowa 3K


  • Aktywacja od dołu równolegle do wyłącznika, dlatego nadaje się tylko do małych obudów

Do kategorii
EX-235 Dźwignia kątowa 4K

EX-235 Dźwignia kątowa 4K


  • Aktywacja od dołu równolegle do wyłącznika, dlatego nadaje się tylko do małych obudów

Do kategorii
EX-235 Dźwignia kątowa K4

EX-235 Dźwignia kątowa K4


  • Obudowa metalowa
  • duży wybór alternatywnych aktywatorów
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Szczegóły montażu wg EN 50047

Do kategorii
EX-235 Dźwignia z rolką 1H

EX-235 Dźwignia z rolką 1H


  • Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°

Do kategorii
EX-235 Dźwignia z rolką 7H

EX-235 Dźwignia z rolką 7H


  • Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°
  • wyłącznie do pozycjonowania

Do kategorii
EX-235 Dźwignia z rolką 7H-2138

EX-235 Dźwignia z rolką 7H-2138


  • Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°

Do kategorii
EX-235 Dźwignia prętowa 10H

EX-235 Dźwignia prętowa 10H


  • Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°
  • wyłącznie do pozycjonowania

Do kategorii
EX-235 Dźwignia z rolką 12H

EX-235 Dźwignia z rolką 12H


  • Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°

Do kategorii
EX-235 Dźwignia z rolką 14H

EX-235 Dźwignia z rolką 14H


  • Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°

Do kategorii