Archiwum

EX-AZ 335
- Obudowa metalowa
- 3 Zestyki
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- długa żywotność
- Możliwy montaż na płaskiej powierzchni
- Głowicę można obracać w krokach co 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50041
- Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania
- Poprzeczne i podłużne otwory szczelinowe
Oznaczenie typu produktu: EX-AZ 335-(1)-Z(2)K-(3)-3D |
(1) | |
03 | 3 zestyki NC |
12 | 1 zestyk NO / 2 zestyki NC |
(2) | |
bez | Siła zatrzasku 5 N |
R | Siła zatrzasku 30 N |
UE | Zestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym |
(3) | |
1637 | złocone zestyki |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
Siła zatrzasku
Archiwum
Archiwum