schmersal_s_icon.png

TS 236-11Z-ID

Artikelnummer: 151167867

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produkttypebetegnelse:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSpring kontakt
TGlidekontakt (ikke til AF/S)

(2)
SStødstang S
RRulletrykstang R
4SStødstang 4S
4RRullearm 4R
1RRulle arm udadvendt 1R
KRullearm udadvent K
3KVinkel rulle på arm 3K
4KVinkel rulle på arm 4K
K4Vinkel rulle på arm K4
1HRullearm 1H
7HRullearm 7H
10HStangarm 10H
12HRullearm 12H
14HRullearm 14H
AFFjederarm AF
RMSMessing rulle

(3)
3slankt design
215bredt design

(4)
022 brydekontakter (NC)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
202 sluttekontakter (NO) (Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver)

(5)
HTrykkontakt med kontakter i lag
UEKlide kontakt kobling med overlappende kontakter

(6)
udenKabelindgang M20
IDSkæreklemmer
NPT1/2" NPT kabelindgang
STM12 forbindelsesklemme med A-klassifikation
ST-2310M12 forbindelsesklemme med B-klassifikation

(7)
1297Kapsling med tværgående huller

(8)
2138Rullearm 7H til positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion

(9)
1637guldbelagte kontakter
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Thermoplastic enclosure
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Wide range of alternative actuators
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Double-insulated
  • Mounting details to EN 50047
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°

Ordering data

Product type description

TS 236-11Z-ID

Article number (order number)

151167867

EAN (European Article Number)

4030661219394

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Housing construction form

Norm konstruktionsdesign

Actuator type to EN 50047

B

Housing material

Plastik, glasfiberforstærket

Gross weight

45 g

Safety classification

Standards

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Mechanical data

Actuating element

Aktuator

Mechanical lifetime, minimum

20.000.000 Operations

Actuating force, minimum

9 N

Positive break force, minimum

19 N

Actuating speed, minimum

60 mm/min

Actuating speed, maximum

1 m/s

Mechanical data - Connection technique

Termination

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

30 mm

Width of sensor

30 mm

Height of sensor

73,5 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

10 A

Required rated short-circuit current

1.000 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

Switching element

Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)

Switching principle

Klide kontakt

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Material of the contacts, electrical

Sølv

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

Diagram over afbrydervandring

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director
EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Positionsafbryder
Relevante direktiver:Lavspændingsdirektiv2014/35/EU
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:EN 60947-5-1:2017
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Sted og dato for udstedelsen:Shanghai, 5. maj 2021
  GRA_SIG_ksig-y52
 Forpligtende underskrift
Michele Seassaro
Direktør

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 19.09.2025 11.09