TS 236-11Z-ID
TS 236-11Z-ID
Typebenaming van het product: (1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Sprongschakeling |
T | Tastschakeling (niet voor AF/S) |
(2) | |
S | Stoter S |
R | Rolstoter R |
4S | Stoter 4S |
4R | Rolstoter 4R |
1R | Rolhefboom 1R |
K | Rolhefboom K |
3K | Haakse rolhefboom 3K |
4K | Haakse rolhefboom 4K |
K4 | Haakse rolhefboom K4 |
1H | Roldraaihefboom 1H |
7H | Roldraaihefboom 7H |
10H | Staafhefboom 10H |
12H | Roldraaihefboom 12H |
14H | Roldraaihefboom 14H |
AF | Veerstaafhefboom AF |
RMS | Messing rol |
(3) | |
3 | smalle vorm |
55 | brede vorm |
(4) | |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
20 | 2 maakcontacten (NO), (schakelaars met 2 NO contacten zijn niet geschikt voor veiligheidsfuncties) |
(5) | |
H | Tastschakeling met contactstaffeling |
UE | Tastschakeling met overlapping |
(6) | |
zonder | Wartelinvoer M20 |
ID | Snijklemmen |
NPT | kabelwartel NPT 1/2" |
ST | M12 stekker met A-codering |
ST-2310 | M12 stekker met B-codering |
(7) | |
1297 | Behuizing met dwarse sleufgaten |
(8) | |
2138 | Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie |
(9) | |
1637 | vergulde contacten |
- Kunststofbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Grote keuze in bedieningselementen
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Dubbel geïsoleerd
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
TS 236-11Z-ID |
Artikelnummer (bestelnummer) |
151167867 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661219394 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Bouwvorm van de behuizing |
Bouwvorm volgens de norm |
Aandrijfvorm volgens DIA EN 50047 |
B |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkt |
Brutogewicht |
45 g |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
stoter |
Mechanische levensduurduur, minimum |
20.000.000 schakelingen |
Bedieningskracht, minimum |
9 N |
Gedwongen verbrekingskracht, minimum |
19 N |
Min. bedieningssnelheid |
60 mm/min |
Max. bedieningssnelheid |
1 m/s |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,75 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
30 mm |
Breedte van de sensor |
30 mm |
Hoogte van de sensor |
73,5 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 IP67 |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
6 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
1 A |
Schakelfrequentie |
5.000 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
UL-certificaat
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28-09-2024 09:29