schmersal_s_icon.png

AS-Interface Safety at Work

Veiligheidsschakelcomponenten

Veiligheidsschakelcomponenten


Naar de categorie
Programmeeraccessoires

Programmeeraccessoires


Naar de categorie
Systeem - Toebehoren

Systeem - Toebehoren


Naar de categorie

VEILIGHEID MET EEN SYSTEEM ERACHTER: AS-INTERFACE SAFETY AT WORK

Schmersal biedt zijn klanten een breed assortiment aan veiligheidsschakelaars met geïntegreerde AS-Interface Safety at Work-interface. Daarbij gaat het om het eerste veilige bussysteem dat op de open standaard AS-International (AS-i) gebaseerd is. Veiligheidscomponenten zoals NOODSTOP, veiligheidsschakelaars, veiligheidsvergrendelingen, veiligheidssensoren of veiligheidslichtgordijnen worden heel eenvoudig via de AS-interface profielkabel op elkaar aangesloten. Voor de evaluatie van de op de veiligheid gerichte signalen is alleen een veiligheidsmonitor nodig. De gebruiker profiteert van de extra flexibiliteit van het AS-i-systeem, omdat de configuratie ook bij aanwezige machines heel gemakkelijk kan worden veranderd. Bovendien stelt het bussysteem uitgebreide status- en diagnose-informatie beschikbaar. Dat zorgt voor transparantie, vereenvoudigt het zoeken naar fouten en verhoogt de beschikbaarheid van de machine.

EEN OVERZICHT VAN DE VOORDELEN VAN AS-INTERFACE:

  • Individueel schaalbare veiligheidsoplossingen voor uiteenlopende machinegroottes
  • Sterk vereenvoudigde installatie en aansluiting van de veiligheidsschakelaars via AS-interface
  • Eenvoudige configuratie via drag-and-drop-software ASIMON
  • Complete diagnose van het hele veiligheidscircuit incl. aangesloten veiligheidsschakelaars
  • Verhoogde bedrijfsveiligheid door individueel configureerbare bewakingsmodules
  • Eenvoudige modificatie of uitbreiding van de veiligheidsfuncties naderhand
  • Kostenvoordelen ten opzichte van parallelle bedrading al vanaf ca. 6 veiligheidsschakelaars met telkens 6 m aansluitkabel