schmersal_s_icon.png

微动开关

M 302/303

M 302/303


  • 压铸轻合金外壳
  • 耐油和石油产品
  • 防护等级 IP65

Zur Kategorie
M 610

M 610


  • Changeover contact with double break, positive break
  • 长寿命
  • 热塑外壳
  • 焊接、插头或螺丝端子

Zur Kategorie
M 630

M 630


  • temperature resistant version (up to 120°C)
  • Soldering, plug or universal terminals
  • Robust design
  • Thermoplastic enclosure

Zur Kategorie
M 6800

M 6800


  • 焊接、插头或通用端子
  • 热塑外壳

Zur Kategorie
M 6820

M 6820


  • Switch unit for rotating spindle limit switch MSP
  • Screw connection

Zur Kategorie
M 6900

M 6900


  • 焊接、插头或通用端子
  • 热塑外壳

Zur Kategorie
M 687

M 687


  • 螺丝或开口型端子
  • 热塑外壳

Zur Kategorie
M 697

M 697


  • 热塑外壳
  • 螺丝或开口型端子

Zur Kategorie
Z 6881

Z 6881


  • screw or spade terminals
  • Thermoplastic enclosure
  • snap action

Zur Kategorie
M 689

M 689


  • 螺丝连接
  • 热塑外壳

Zur Kategorie
Z 415/M 415

Z 415/M 415


  • 热塑外壳
  • 螺丝连接

Zur Kategorie
Z/T 232

Z/T 232


  • Changeover contact with double break, positive break
  • 电镀分离式触点桥
  • 螺丝连接
  • 热塑外壳

Zur Kategorie
M 660

M 660


  • without mounting flange
  • Rubber enclosure
  • soldering terminals and spade terminals
  • Metal coating

Zur Kategorie
M 6600

M 6600


  • with mounting flange
  • Rubber enclosure
  • soldering terminals and spade terminals
  • Metal coating

Zur Kategorie
M 6610/6620

M 6610/6620


  • 热塑外壳

Zur Kategorie
应用:
微动开关用于,例如:控制、调节、精密工程以及电器和汽车。

设计及操作方式:
最小的空间要求、高开关容量和坚固的设计只是微动开关众多优点中的一小部分。由于其国际标准化的安装和外部尺寸,以及不同的终端类型,该开关可以普遍使用。

微动开关可选速动或缓动。

多种操动件可选。

开关的防护等级为IP 30或IP 40。可提供“防触摸”盖。以下设备类型根据外壳尺寸进行分类,从最小的结构类型开始。