schmersal_s_icon.png

紧急停止拉线开关


EX-ZQ 900

EX-ZQ 900


  • 防爆22区
  • 金属外壳
  • 单向操作/线长最大75 m
  • 电线张紧和断线检测
  • 释放按钮
  • 位置指示
  • 不允许挂钩扭曲
  • 外部密封圈

Zur Kategorie
EX-RS655

EX-RS655


  • 防爆21区和22区
  • 金属外壳
  • 电线张紧和断线检测
  • 防护等级 IP66, IP67
  • 中央终端连接
  • 机械开关位置指示
  • 两侧操作 / 拉绳长度达 2 x 100 m

Zur Kategorie
拉线急停开关安装在机器上,且底板部分不能被防护装置保护。
紧急拉线开关对比紧急停止按钮的优势在于:急停命令可以在拉绳的任何地点进行触发。